SHB-J 60
Mors durs rapportés étagés
ID 133100
SHB-J 60, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 12 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Vis | M10 |
---|---|
m/jeu | 0.8 |
Largeur B | 28.0 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
Hauteur H | 36.0 |
Largeur de la fente N | 12.0 |
Entre-axe des trous b | 20.0 |
Profondeur de serrage T | 12.0 |
Entre-axe des trous a | 14.0 |
Entre-axe des trous c | 20.0 |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Longueur L | 67.0 |
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
Poids réduit pour un régime supérieur