SP-HB 400-500
Mors durs rapportés étagés
ID 125105
SP-HB 400-500, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 3/32" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
Largeur B [mm] | 57.5 |
Hauteur H [mm] | 73 |
Longueur L [mm] | 160 |
Profondeur de serrage T [mm] | 22 |
Entre-axe des trous a [mm] | 43.1 |
Entre-axe des trous b [mm] | 42 |
Entre-axe des trous c [mm] | 42 |
Vis | M18 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 9.81 |