PNK-G 200-2
Assemblages de mors palonné
ID 190659
PNK-G 200-2, Assemblages de mors palonné
- Denture: Denture droite
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: SP 200-1, ID-Nr. 194140SP 200-2, ID-Nr. 194141PT-S 200-1, ID-Nr. 191535PB 200-1, ID-Nr. 192126
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | Denture droite |
Largeur B [mm] | 80 |
Largeur B1 [mm] | 22 |
Hauteur H [mm] | 76 |
Longueur L [mm] | 82 |
Profondeur de serrage T [mm] | 36 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
m/pièce [kg] | 1.2 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.