PNK-G 250-10
Assemblages de mors palonné
ID 190609
PNK-G 250-10, Assemblages de mors palonné
- Denture: Denture droite
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104PT-S 250-2, ID-Nr. 191521SP 250-3, ID-Nr. 194102
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | Denture droite |
Largeur B [mm] | 145 |
Largeur B1 [mm] | 26 |
Hauteur H [mm] | 86 |
Longueur L [mm] | 104 |
Profondeur de serrage T [mm] | 40 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
m/pièce [kg] | 2.5 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.