arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNK-G 315-8 Illustration similaire

PNK-G 315-8

Assemblages de mors palonné

ID 190617

PNK-G 315-8, Assemblages de mors palonné
  • Denture: Denture droite
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: PT-S 315-2, ID-Nr. 191523SP 315-3, ID-Nr. 194106PB 315-4, ID-Nr. 192108SP 315-4, ID-Nr. 194107
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture Denture droite
Largeur B [mm] 180
Largeur B1 [mm] 32
Hauteur H [mm] 93
Longueur L [mm] 118.5
Profondeur de serrage T [mm] 40
Butée de pièce filetée G M6
m/pièce [kg] 4
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.