PNK-G 630-8
Assemblages de mors palonné
ID 190641
PNK-G 630-8, Assemblages de mors palonné
- Denture: Denture droite
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PB 630-6, ID-Nr. 192125PT-S 630-2, ID-Nr. 191530SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | Denture droite |
Largeur B [mm] | 374 |
Largeur B1 [mm] | 45 |
Hauteur H [mm] | 118 |
Longueur L [mm] | 226 |
Profondeur de serrage T [mm] | 50 |
Butée de pièce filetée G | M8 |
m/pièce [kg] | 12 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.