arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNK-S 200-6 Illustration similaire

PNK-S 200-6

Assemblages de mors palonné

ID 190655

PNK-S 200-6, Assemblages de mors palonné
  • Denture: Denture oblique
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: SP 200-5, ID-Nr. 194144PT-FR 200-2, ID-Nr. 191534PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture Denture oblique
Largeur B [mm] 102
Largeur B1 [mm] 22
Hauteur H [mm] 76
Longueur L [mm] 85
Profondeur de serrage T [mm] 36
Butée de pièce filetée G M6
m/pièce [kg] 1.7
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.