PNK-S 250-8
Assemblages de mors palonné
ID 190557
PNK-S 250-8, Assemblages de mors palonné
- Denture: Denture oblique
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-4, ID-Nr. 192103PT-FR 250-2, ID-Nr. 191510SP 250-3, ID-Nr. 194102
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | Denture oblique |
Largeur B [mm] | 131 |
Largeur B1 [mm] | 26 |
Hauteur H [mm] | 86 |
Longueur L [mm] | 104 |
Profondeur de serrage T [mm] | 40 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
m/pièce [kg] | 2.6 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.