PNK-S 400-3
Assemblages de mors palonné
ID 190570
PNK-S 400-3, Assemblages de mors palonné
- Denture: Denture oblique
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PT-FR 400-2, ID-Nr. 191514SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111SP 400-3, ID-Nr. 194110
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | Denture oblique |
Largeur B [mm] | 205 |
Largeur B1 [mm] | 32 |
Hauteur H [mm] | 99 |
Longueur L [mm] | 165 |
Profondeur de serrage T [mm] | 50 |
Butée de pièce filetée G | M8 |
m/pièce [kg] | 5.5 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.