arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNK-S 630-7 Illustration similaire

PNK-S 630-7

Assemblages de mors palonné

ID 190590

PNK-S 630-7, Assemblages de mors palonné
  • Denture: Denture oblique
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: PB 630-6, ID-Nr. 192125SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115PT-FR 630-2, ID-Nr. 191519
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture Denture oblique
Largeur B [mm] 374
Largeur B1 [mm] 45
Hauteur H [mm] 118
Longueur L [mm] 226
Profondeur de serrage T [mm] 50
Butée de pièce filetée G M8
m/pièce [kg] 12
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.