PNS-M 250-16-1
Assemblages de mors palonné
ID 160218
PNS-M 250-16-1, Assemblages de mors palonné
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: SP 250-2, ID-Nr. 194101PB 250-1, ID-Nr. 192100PT 16-1, ID-Nr. 160000
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | 1.5 mm x 60° |
Largeur de la fente N [mm] | 16 |
Largeur B [mm] | 85 |
Largeur B1 [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 64 |
Longueur L [mm] | 90 |
Profondeur de serrage T [mm] | 35 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
Vis | M12 |
m/pièce [kg] | 2 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.