arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNS-M 315-21-3 Illustration similaire

PNS-M 315-21-3

Assemblages de mors palonné

ID 160225

PNS-M 315-21-3, Assemblages de mors palonné
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-4, ID-Nr. 194107PT 21-4, ID-Nr. 160005
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 21
Largeur B [mm] 152
Largeur B1 [mm] 50
Hauteur H [mm] 68
Longueur L [mm] 75
Profondeur de serrage T [mm] 35
Butée de pièce filetée G M6
Vis M16
m/pièce [kg] 2.6
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.