arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNS-Z 250-17-1 Illustration similaire

PNS-Z 250-17-1

Assemblages de mors palonné

ID 190100

PNS-Z 250-17-1, Assemblages de mors palonné
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: SP 250-2, ID-Nr. 194101PT 17-1, ID-Nr. 191100PB 250-1, ID-Nr. 192100
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17
Largeur B [mm] 85
Largeur B1 [mm] 50
Hauteur H [mm] 56
Longueur L [mm] 90
Profondeur de serrage T [mm] 35
Butée de pièce filetée G M6
Vis M12
m/pièce [kg] 1.6
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.