PNS-Z 315-1
Assemblages de mors palonné
ID 190110
PNS-Z 315-1, Assemblages de mors palonné
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: PT 21-1, ID-Nr. 191102PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 21 |
Largeur B [mm] | 95 |
Largeur B1 [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 64 |
Longueur L [mm] | 96 |
Profondeur de serrage T [mm] | 35 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
Vis | M16 |
m/pièce [kg] | 2 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.