PNS-Z 400-2
Assemblages de mors palonné
ID 190116
PNS-Z 400-2, Assemblages de mors palonné
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Etendue de la livraison: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111PT 25-2, ID-Nr. 191105
Détails techniques
Groupe de produit | Assemblages de mors palonné |
---|---|
Denture | 3/32" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
Largeur B [mm] | 205 |
Largeur B1 [mm] | 65 |
Hauteur H [mm] | 85 |
Longueur L [mm] | 110 |
Profondeur de serrage T [mm] | 45 |
Butée de pièce filetée G | M8 |
Vis | M20 |
m/pièce [kg] | 6 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.