arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRQ 200-1 Illustration similaire

TRQ 200-1

Mors supports QUENTES

ID 150001

TRQ 200-1, Mors supports QUENTES
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors supports QUENTES
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 55
Longueur L [mm] 70
Entre-axe des trous a [mm] 39
Entre-axe des trous b [mm] 19
Vis M12
Matière Aluminium
m/jeu [kg] 0.66