TRQ 200-2
Mors supports QUENTES
ID 150002
TRQ 200-2, Mors supports QUENTES
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors supports QUENTES |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 17 |
Largeur B [mm] | 40 |
Hauteur H [mm] | 64 |
Longueur L [mm] | 79 |
Entre-axe des trous a [mm] | 17 |
Entre-axe des trous b [mm] | 19 |
Vis | M12 |
Matière | Aluminium |
m/jeu [kg] | 0.93 |