arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRQJ 160-1 Illustration similaire

TRQJ 160-1

Mors supports QUENTES

ID 150022

TRQJ 160-1, Mors supports QUENTES
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors supports QUENTES
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 12
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 55
Longueur L [mm] 65
Entre-axe des trous a [mm] 33
Entre-axe des trous b [mm] 20
Vis M10
Matière Aluminium
m/jeu [kg] 0.6