arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRQJ 200-2 Illustration similaire

TRQJ 200-2

Mors supports QUENTES

ID 150006

TRQJ 200-2, Mors supports QUENTES
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors supports QUENTES
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 14
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 64
Longueur L [mm] 82
Entre-axe des trous a [mm] 15
Entre-axe des trous b [mm] 25
Vis M12
Matière Aluminium
m/jeu [kg] 1