arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRQK 250-2 Illustration similaire

TRQK 250-2

Mors supports QUENTES

ID 150012

TRQK 250-2, Mors supports QUENTES
  • Denture: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Largeur d'appui: 20 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors supports QUENTES
Denture Tenon rainure
Largeur de la fente N [mm] 12
Largeur de l'onglet S [mm] 20
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 57
Longueur L [mm] 72
Entre-axe des trous a [mm] 16
Entre-axe des trous b [mm] 40
Vis M12
Matière Aluminium
m/jeu [kg] 0.7