arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRR-Z 400 Illustration similaire

TRR-Z 400

Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports

ID 1448483

TRR-Z 400, Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
  • Denture: 3/32" x 90°
  • Largeur de rainure: 25.5 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Groupe de produit Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
Denture 3/32" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 25.5
Largeur B [mm] 65
Hauteur H [mm] 33
Longueur L [mm] 120
Entre-axe des trous b [mm] 59.4
m/pièce [kg] 0.73
Insert de serrage, bas, trempé par induction RSE-IN 400, 1499868
Insert de serrage, haut, trempé par induction RSE-IH 400, 1499875