WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ ISOG
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207635
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ ISOG, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
- Diamètre de serrage: 13 mm
- Longueur: 55.5 mm
Détails techniques
Gammes | Baïonnette WZS GZB-S |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 22.0 |
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
Diamètre de serrage D1 | 13 mm |
Poids | 0.1 |
L2 | 43.0 |
L3 | 3.0 |
Version
Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande