WZS GZB-S Ø20 Ø14 BJ
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207596
WZS GZB-S Ø20 Ø14 BJ, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec verrouillage à baïonnette
- Diamètre de serrage: 14 mm
- Longueur: 59 mm
Détails techniques
Gammes | Baïonnette WZS GZB-S |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 22.0 |
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
Interface de porte-outils | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
Diamètre de serrage D1 | 14 mm |
Poids | 0.1 |
L10 | 5.0 |
L2 | 50.0 |
L3 | 3.0 |
Version
Avec verrouillage à baïonnette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande