WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207597
WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec verrouillage à baïonnette
- Diamètre de serrage: 15 mm
- Longueur: 59 mm
Détails techniques
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
---|---|
Gammes | Baïonnette WZS GZB-S |
Interface de porte-outils | WZS GZB-S Ø20 Bajonett |
Diamètre de serrage D1 | 15 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Poids [kg] | 0.1 |
Version
Avec verrouillage à baïonnette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande