arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ Illustration similaire

WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ

Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil

ID 207612

WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
  • Avec verrouillage à baïonnette
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Longueur: 69 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes Baïonnette WZS GZB-S
Interface de porte-outils WZS GZB-S Ø 32 Bajonett
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 32
D3 [mm] 34
L2 [mm] 61.5
L3 [mm] 4
L10 [mm] 5
Poids [kg] 0.3

Version
Avec verrouillage à baïonnette

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande