WZS GZB-S Ø20 Ø11 25°
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207682
WZS GZB-S Ø20 Ø11 25°, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec chanfrein 25°
- Diamètre de serrage: 11 mm
- Longueur: 51 mm
Détails techniques
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | WZS GZB-S 25° Contour |
Klemdiameter D1 | 11 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met aanschuining van 25°
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar