arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO WZS SK50 Ø6x110 Illustration similaire

TENDO WZS SK50 Ø6x110

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 219221

TENDO WZS SK50 Ø6x110, Mandrins d’affûtage d’outil
  • TENDO WZS
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Interface de porte-outils: SK 50
  • Diamètre de serrage D1: 6 mm
  • Longueur de projection L1: 110 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 4 Nm


Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO WZS
Interface de porte-outils SK 50
Porte-outils standard DIN ISO 7388-1 AD
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 32
D3 [mm] 60
D6 [mm] 15
L2 [mm] 43
L4 [mm] 55
L5 [mm] 90.9
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 4
Poids [kg] 3.6

Version
Pour les machines d'affûtage d'outils, actionnement manuel

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Alimentation en liquide de coupe
Tubes pour liquide de refroidissement suivant ISO 7388 AD

Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande