arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS ANCA Ø22x126 Illustration similaire

WZS ANCA Ø22x126

Mandrin expansible hydraulique actionné par force de traction

ID 206748

WZS ANCA Ø22x126, Mandrins d’affûtage d’outil
  • WZS ANCA
  • Mandrin expansible hydraulique actionné par force de traction
  • Diamètre de serrage D1: 22 mm
  • Longueur de projection L1: 126 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Technologie Mandrin expansible hydraulique actionné par force de traction
Gammes WZS ANCA
Diamètre de serrage D1 22 mm
D2 [mm] 44
D6 [mm] 30
L2 [mm] 60
L4 [mm] 62
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 35.5
Poids [kg] 3.5

Version
Fixation de porte-outil expansible hydraulique Ø 105 mm
Serrage électrique

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h7

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.