WZS ANCA Ø32x131
Mandrin expansible hydraulique actionné par force de traction
ID 206749
WZS ANCA Ø32x131, Mandrins d’affûtage d’outil
- WZS ANCA
- Mandrin expansible hydraulique actionné par force de traction
- Diamètre de serrage D1: 32 mm
- Longueur de projection L1: 131 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Détails techniques
Technologie | Mandrin expansible hydraulique actionné par force de traction |
---|---|
Gammes | WZS ANCA |
Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40 |
L2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 72 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
Poids [kg] | 3.8 |
Version
Fixation de porte-outil expansible hydraulique Ø 105 mm
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.