WZS EWAG FLANGE Ø22x87
Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
ID 206768
WZS EWAG FLANGE Ø22x87, Mandrins d’affûtage d’outil
- WZS EWAG
- Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
- Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
- Diamètre de serrage D1: 22 mm
- Longueur de projection L1: 87 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Détails techniques
Technologie | Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression |
---|---|
Gammes | WZS EWAG |
Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 30 |
L [mm] | 125 |
L2 [mm] | 61 |
L4 [mm] | 75 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Poids [kg] | 1.5 |
Le taux d’expansion peut en outre être augmenté par la vis de réglage.
Version
Fixation de porte-outil expansible hydraulique EWAG Ø 46,6 mm
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.