arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS GZB-S Ø32 Ø16 KD/RS Illustration similaire

WZS GZB-S Ø32 Ø16 KD/RS

Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil

ID 207990

WZS GZB-S Ø32 Ø16 KD/RS, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
  • Avec alésage de sécurité radial
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Longueur: 60.5 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes WZS GZB-S KD/RS
Interface de porte-outils WZS GZB-S Ø32 KD/RS
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 32
D3 [mm] 35.5
D4 [mm] 4
L2 [mm] 53.5
L10 [mm] 2
Poids [kg] 0.3

Version
Avec alésage de sécurité radial

Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande