arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS ULMER FLANGE Ø32x115 Illustration similaire

WZS ULMER FLANGE Ø32x115

Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression

ID 206699

WZS ULMER FLANGE Ø32x115, Mandrins d’affûtage d’outil
  • WZS ULMER
  • Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
  • Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
  • Diamètre de serrage D1: 32 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Technologie Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
Gammes WZS ULMER
Interface de porte-outils FLANSCH/FLANGE
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 54
D6 [mm] 40
L [mm] 115
L10 [mm] 6
L11 [mm] 42.5
Poids [kg] 3.5

Version
Fixation de porte-outil expansible hydraulique Ulmer Ø 85 mm
Serrage électrique

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h7

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.