arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS WALTER Ø32x82 Illustration similaire

WZS WALTER Ø32x82

Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression

ID 206648

WZS WALTER Ø32x82, Mandrins d’affûtage d’outil
  • WZS WALTER
  • Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
  • Diamètre de serrage D1: 32 mm
  • Longueur de projection L1: 82 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
Technologie Mandrin expansible hydraulique actionné par force de compression
Gammes WZS WALTER
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 54
D3 [mm] 57
D6 [mm] 40
L2 [mm] 75
L4 [mm] 59
L5 [mm] 69
L10 [mm] 6
L11 [mm] 42.5
G M12x1
Poids [kg] 2.1
L’adaptateur d’actionnement pour un porte-outil d’affûtage motorisé SK 50 est disponible comme accessoire (réf. 206640)

Version
Fixation de porte-outil expansible hydraulique Ø 70 mm
Serrage électrique

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h7

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.