SRA 160
Bagues de Serrage
ID 471750
Bague de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Bague de serrage
- Bague de centrage
- Acier inoxydable
- Force de maintien: 75 kN
- Poids: 1.5 kg
Détails techniques
| Haltekraft [kN] | 75.0 |
|---|---|
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Zentrierring |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Lieferumfang
Spannring