RWA2
Chariot de pré-montage
ID 1515291
Chariot de préparation de montage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Chariot de pré-montage VERO-S Setup Cart
- Configuration personnalisée possible
- Dimensions: 1100 x 750 x 900 mm
- Capacité de charge max. du magasin de stockage: 400 kg
- Capacité de charge max. par tiroir: 400 kg
- Charge utile totale max.: 1000 kg
- Poids: 112 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 1100 |
---|---|
Largeur [mm] | 750 |
Hauteur [mm] | 900 |
Capacité de charge max. du magasin de stockage [kg] | 400 |
Capacité de charge max. par tiroir [kg] | 150 |
Charge utile totale max. [kg] | 1000 |
Poids [kg] | 112 |
Etendue de la livraison
Chariot de pré-montage, magasin de réception, insert magasin, notice d'utilisation ; sans attachement de tirette de serrage