arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZW-1025 HSK A63-120 Illustration similaire

WZW-1025 HSK A63-120

Chariot à outils

ID 1154277

Chariot de préparation de montage standard

Caractéristiques des produits :
  • Chariot à outils
  • Configuration personnalisée possible
  • Interface de porte-outils adaptée: HSK A63
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 1025 x 800 x 1370 mm
  • Nombre de porte-outils: 120
  • Poids: 84 kg
Longueur [mm] 1025
Largeur [mm] 800
Hauteur [mm] 1370
Nombre de porte-outils max. 120
Préparé pour porte-outils HSK A63
Poids [kg] 84

Etendue de la livraison
Chariot à outils, plateaux de rangement et manuel d'utilisation