WZW-1025 SK40/CAT40-120
Chariot à outils
ID 1154284
Chariot de préparation de montage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Chariot à outils
- Configuration personnalisée possible
- Interface de porte-outils adaptée: SK40/CAT40
- Dimensions: 1025 x 800 x 1370 mm
- Nombre de porte-outils: 120
- Poids: 84 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 1025 |
---|---|
Largeur [mm] | 800 |
Hauteur [mm] | 1370 |
Nombre de porte-outils max. | 120 |
Préparé pour porte-outils | SK40/CAT40 |
Poids [kg] | 84 |
Etendue de la livraison
Chariot à outils, plateaux de rangement et manuel d'utilisation