NSE mikro 49-13
Modules de serrage
ID 1322876
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Surveillance de la pression dynamique des positions du coulisseau de serrage
- Dimensions: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
- Force de plaquage: 400 N
- Force de plaquage avec turbo: 1500 N
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
Diamètre [mm] | 49 |
---|---|
Force de plaquage [N] | 400 |
Force de plaquage avec turbo [N] | 1500 |
Pression de déverrouillage [bar] | 6 |
Répétabilité [mm] | < 0.005 |
Poids [kg] | 0.2 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette