arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE mikro 49-V10

NSE mikro 49-V10

Modules de serrage

ID 436105

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-torsion 1 voie
  • Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø49 x 12 mm
  • Force de plaquage: 150 N
  • Force de plaquage avec turbo: 400 N
  • Pression d'actionnement: 6 bar
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Poids: 0.2 kg
Diamètre [mm] 49
Force de plaquage [N] 150
Force de plaquage avec turbo [N] 400
Pression de déverrouillage [bar] 6
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation