NSE mikro 49
Modules de serrage
ID 436100
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
- Dimensions: Ø49 x 12 mm
- Force de plaquage: 150 N
- Force de plaquage avec turbo: 400 N
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
Diamètre [mm] | 49 |
---|---|
Force de plaquage [N] | 150 |
Force de plaquage avec turbo [N] | 400 |
Pression de déverrouillage [bar] | 6 |
Répétabilité [mm] | < 0.005 |
Poids [kg] | 0.2 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette