SPC mikro 10
Tirettes de bridage
ID 436630
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tirettes de bridage standard
- Tirette de serrage
- Force de maintien M3: 3 kN
- Force de maintien M4: 5 kN
- Matière: Acier inoxydable
- Poids: 0.004 kg
Détails techniques
Force de maintien M3 [kN] | 3 |
---|---|
Force de maintien M4 [kN] | 5 |
Matière | Acier inoxydable |
Variante | Tirette de serrage |
Poids [kg] | 0.004 |
Etendue de la livraison
Tirettes de bridage, vis de fixation