arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPM plus 138-L Illustration similaire

SPM plus 138-L

Membrane de serrage

ID 471159

Membrane de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Côté supérieur de la finition client
  • Partie inférieure broche index simple IXB V1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø149 x 55 mm
  • Diamètre de serrage: 36 - 125 mm
  • Répétabilité: < 0.01 mm
  • Profondeur de serrage: 3 - 20 mm
  • Course de serrage: 0.5 mm
  • Force de serrage max.: 50 kN
  • Matière: Aluminium
  • Poids: 1.5 kg
Diameter [mm] 149.0
Max. clamping force [kN] 50.0
Min. workpiece diameter [mm] 36.0
Max. workpiece diameter [mm] 125.0
Repeat accuracy [mm] < 0.01
Clamping stroke [mm] 0.5
Material Aluminum
Weight [kg] 1.5

Scope of delivery
Fixture membrane, adjusting ring, indexing pins, operating manual; without clamping pins