NSE-E mini 90-IN-V1
Modules de serrage électromécaniques
ID 1324404
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Protection anti-rotation deux voies 90°
- Surveillance inductive des positions du coulisseau de serrage
- Dimensions: Ø90 x 86 mm
- Effort de plaquage: 1.5 kN
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
- Poids: 1.7 kg
Détails techniques
| Dimensions | Ø90 x 86 mm |
|---|---|
| Diamètre [mm] | 90.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 1.5 |
| Consommation électrique [W] | 30.0 |
| Tension secteur [V DC] | 24.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.0 |
| Poids [kg] | 1.7 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis d'ajustage, capots de recouvrement, câble de raccordement, détecteurs de proximité inductifs IN, manuel d'utilisation ; sans tirettes, sans pions d'indexation