NSE-E mini 90-IN
Modules de serrage électromécaniques
ID 1313264
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Surveillance inductive des positions du coulisseau de serrage
- Dimensions: Ø90 x 86 mm
- Effort de plaquage: 1500 N
- Consommation électrique : 30 W
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Poids: 1.7 kg
Détails techniques
Dimensions | Ø90 x 86 mm |
---|---|
Diamètre [mm] | 90 |
Effort de plaquage [N] | 1500 |
Consommation électrique [W] | 30 |
Répétabilité [mm] | < 0.005 |
Temps de fermeture/ouverture [s] | 1 |
Poids [kg] | 1.7 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, capots de recouvrement, câble de raccordement, détecteurs de proximité inductifs IN, manuel d'utilisation ; sans tirettes