arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MSC-PM15 300 x 150

MSC-PM15 300 x 150

MAGNOS pour applications de rectification

ID 422174

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique permanent
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Type d'aimant: Néodyme
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 300 x 150 x 60 mm
  • Orientation des pôles: Transversal
  • Pas polaire: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Force de serrage max.: 80 N/cm²
  • Epaisseur min. de la pièce à usiner: 1.5 mm
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 22 kg
L [mm] 300
B [mm] 150
H [mm] 60
Force de serrage max. [N/cm²] 80
Pas polaire 1.5 mm + 0.8 mm
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 1.5
Poids [kg] 22

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, clé à six pans creux amovible, manuel d'utilisation