MSC-PM62F 200 x 100
MAGNOS pour applications de rectification
ID 422076
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle parallèle
- Type d'aimant: AlNiCo
- Avec cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 200 x 100 x 81 mm
- Orientation des pôles: Transversal
- Pas polaire: 3 + 0,8 mm (acier + laiton)
- Force de maintien max.: 75 N/cm²
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 15 kg
- Connexion fixe avec câble et extrémité de câble ouverte
- Longueur de câble: 5 m
- Nombre de canaux: 1
- Raccordement: 4-PIN
- Raccordement électrique: 400V/460V
- Indice de protection: 68
Détails techniques
L [mm] | 200 |
---|---|
B [mm] | 100 |
H [mm] | 81 |
Force de serrage max. [N/cm²] | 75 |
Pas polaire | 3 mm + 0.8 mm |
Raccordement | 4-PIN |
Nombre de canaux | 1 |
Tension secteur | 400V/460V |
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 2 |
Poids [kg] | 15 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE