CELSIO
Heat shrinking toolholder
CELSIO is a heat-shrinking system that is suitable for different shrinking devices. It uses induction heat from eddy currents to heat the heat shrinking toolholder, which clamps the tool shank firmly. The unit of toolholder and tool forms an almost homogeneous connection. The Cool Flow variant of the CELSIO toolholder has integrated cooling channels that can be closed with M3 screws to direct the coolant directly to the cutting edge of the tool. The Dual Contact version offers a simultaneous taper and flat work surface for machines with a corresponding interface, closing the gap between the tool flange and the spindle face.
描述
Vantaggi – I tuoi benefici
- Elevate forze traenti
Serraggio sicuro e con accoppiamento d'attrito per la trasmissione di coppie superiori - Rapporto ottimale tra rigidità radiale e ingombro
Sono possibili elevate prestazioni di taglio e tempi di lavorazione più rapidi per una maggiore produttività - Portautensili per la lavorazione efficace del metallo ad asportazione di truciolo
Lavorazione ad alta velocità su macchine con velocità fino a 50.000 giri/min e per l'impiego di utensili HSS e HM - Precisione di concentricità ≤ 0,003 mm misurata secondo la ISO 69882-8.
Ottimi risultati di superficie, lavorazione ad alta precisione e processi sicuri grazie all'azione uniforme del tagliente e alla massima riproducibilità. - Applicazione universale
Adatto per l'impiego nella fresatura, fresatura di finitura, foratura o lavorazione HSC - Forma dinamica
Con mandrini lunghi, il gambo rinforzato offre un efficace compromesso tra struttura snella e robusta. - Elevata flessibilità
Combinabile in modo ideale con le prolunghe CELSIO SVL