arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Grundbacken

Für Ihr Backen-Schnellwechselfutter

Bei SCHUNK finden Sie das größte Grundbackenprogramm für alle Futtertypen. Neben der Backenaufnahme Kreuzversatz bietet SCHUNK auch gehärtete, präzisionsgeschliffene Grundbacken für den Einsatz von spitzverzahnten Aufsatzbacken an. Sollte auf Ihrem Backen-Schnellwechselfutter mit den Krallenbacken eine lückenlose Spannung nicht möglich sein, so können zum Beispiel Spannlücken durch Grundbacken mit ½-Zahnversatz überbrückt werden.

Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück, inklusive Zylinderschrauben. Mit Ausnahme der Grundbacken EWB-TG, welche ohne Zylinderschrauben geliefert werden.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Der geschliffene Kreuzversatz und die geschliffene Auflagefläche gewährleisten eine hohe Maßgenauigkeit und eine schnelle, einfache Handhabung.
  • Eine geschliffene Verzahnung sichert hohe Präzision und Oberflächengüte der Grundbacken sowie eine erhöhte Nutzungsdauer.
  • Das Einwechseln einer Spanneinheit, bestehend aus Grund- und Aufsatzbacke, in das Spannfutter reduziert die Rüstzeiten.
  • Castanhas base

    Castanhas base

    Na SCHUNK, você encontrará a maior oferta de castanhas base para todos os tipos de placa de torno. Além da interface de castanha com lingueta e ranhura, a SCHUNK também oferece castanhas base temperadas e retificadas de precisão para o uso de castanhas de sobrepor com serrilhado fino. Se a fixação perfeita não for possível com sua placa de troca rápida equipada com castanhas de garras, essas folgas de fixação podem ser cobertas, por exemplo, com castanhas base com deslocamento de ½ dente.
    A unidade de entrega üe composta por 1 kit = 3 peças , incluindo parafusos cilíndricos. Com exceção das garras de base EWB-TG, que são fornecidas sem parafusos cilíndricos.
    Afficher la série
    149300
    Angled serration 
    Tongue and groove 
    18.0 mm
    149301
    Angled serration 
    Tongue and groove 
    20.0 mm
    149302
    Angled serration 
    Tongue and groove 
    20.0 mm
    149303
    Angled serration 
    Tongue and groove 
    26.0 mm
    156099
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156100
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156101
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156103
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156104
    Angled serration 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156105
    Angled serration 
    3/32" x 90° 
    25.5 mm