Tirettes de serrage pour NSE mini
Tirettes de bridage
tirettes avec cône court pour une connexion enveloppante des palettes de serrage, des pièces à usiner ou dispositifs avec les modules de serrage.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Posicionamento via cone
Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm - Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os minimódulos NSE
Sem perigo de confusão ou operação incorreta - Design de aço inoxidável livre de corrosão
Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo
Opções e informações especiais
- VERO-S SPA mini 20
Pinos de fixação com cone retificado em toda a circunferência para fixação e posicionamento micro preciso com precisão de repetição < 0,005 mm. - VERO-S SPB mini 20
Pinos de espada com duas superfícies retificadas para alinhamento e posicionamento exatos do palete de fixação, dispositivo de fixação ou peça. - VERO-S SPC mini 20
Pino de fixação com folga de centralização para fixação adicional do palete de fixação, do dispositivo de fixação ou da peça sem função de alinhamento.