arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Système à changement rapide de palettes pour applications de micro-usinage

Le module de serrage à référence à point zéro le plus plat au monde

Le module miniature VERO-S NSE mikro propulse le changement rapide de pièces du système de bridage au point zéro SCHUNK VERO-S à un nouveau niveau de performances. Pour la première fois, il est désormais possible de changer même les plus petits composants à une répétabilité du serrage de < 0,005 mm en quelques secondes. Avec une hauteur de seulement 12 mm et un diamètre extérieur de 49 mm, il s’agit du module de bridage au point zéro le plus plat du monde.
Modules de serrage avec NSE mikro

Modules de serrage avec NSE mikro

Modules de serrage pour micro applications avec modules VERO-S NSE mikro comme base pour des processus de rééquipement extrêmement rapides des moyens de serrage.
Afficher la série
Modules individuels NSE mikro

Modules individuels NSE mikro

Les modules à référence à point zéro de la gamme VERO-S NSE mikro sont fabriqués en acier inoxydable et sont utilisés pour des « applications mikro ».
Afficher la série
Palettes de serrage vide pour NSE mikro

Palettes de serrage vide pour NSE mikro

Palettes de serrage vides pour installation sur les stations de bridage VERO-S pour une conception personnalisée avec des moyens de serrage.
Afficher la série
Tirettes de serrage pour NSE mikro

Tirettes de serrage pour NSE mikro

tirettes avec cône court pour une connexion enveloppante des pièces ou montages avec les modules de serrage.
Afficher la série